Publikovat produkty
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Olten

    Metal body. Wide scattering angle is 120°. Two LED light sources for basic and decorative lighting.
    Specifikace
    • O591FL-L12GF3K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOutdoor-lamp-Olten
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůOlten
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.15
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText