Publikovat produkty
Pendant lamp Palette
Pendant lamp Palette
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Palette

    Metal fittings combine grey, gold and silver color. Combination of cylindrical shapes in design. Height is adjustable using cable. Light source — lamp with GU10 base.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Palette
      Lamps 1ХGU10
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 340
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 95
      Lighting fixture diameter, mm 95
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD303PL-01CFL2


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Palette
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůPalette
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)340
    • Šířka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.19
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps