Publikovat produkty
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Ring

    Metal frame. Frosted glass diffusers.
    Specifikace
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-Ring-
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůRing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)480
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.88
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa