Publikovat produkty
EAE Lighting - LILI PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - LILI PENDANT

LILI is a reinterpretation of a traditional candle with an elegant and functional LED light source emerging from a minimal body. It can be combined in single or multiple combinations as desired.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Profile Housing

    Optical System: Acrylic

    Optical Angles: 25°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 3 W

    Lumen Value: 225 lm

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9016 White / RAL 9005 Black

    Mounting Type: Pendant

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalili_pendant
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika