Publikovat produkty
Wall lamp Bao
Wall lamp Bao
Wall lamp Bao
Wall lamp Bao
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Bao

    Fittings material — metal, shades — black, gold. Dome lamps are made of white matte glass. G9 base. Lamps are not included.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Bao
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 310
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 100
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Bao
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůBao
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)310
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.55
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps