Publikovat produkty
Wall lamp Mabell
Wall lamp Mabell
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Mabell

    Edgy asymmetric design. Glossy dome lights made of cast blown glass. Three colour shades: chromium, gold and copper. The series includes suspended and wall luminaires.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Mabell
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 124
      Lighting fixture height , mm 275
      Lighting fixture width, mm 208
      Lighting fixture depth, mm 128
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD306WL-01CH


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Mabell
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůMabell
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)275
    • Šířka (mm)208
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.23
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa