Publikovat produkty
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Mare

    Metal and glass fittings. Trendy relief texture on both sides of the disc for variability in interior use. Shades — chrome and brass. Decorative reflector with a mirror finish hides the light source. Lamp with G9 base.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Mare
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 445
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 400
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Mare
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůMare
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)445
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.75
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa