Publikovat produkty
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Puntes

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Puntes
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 160
      Lighting fixture width, mm 153
      Lighting fixture depth, mm 256
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043WL-01G


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Puntes
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůPuntes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)153
    • Hloubka (mm)256
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.76
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa