Publikovat produkty
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Revero
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 245
      Lighting fixture width, mm 165
      Lighting fixture depth, mm 330
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085WL-01G


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Revero
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůRevero
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)245
    • Šířka (mm)165
    • Hloubka (mm)330
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.77
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa