Publikovat produkty
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Skyline

    Fittings material — metal, shade — black. Two color solutions for decorative elements: black + brass, black + white. The asymmetrical composition creates an effect of a sea sunset for the design. Adjustable height of suspensions. Wall lamps can be used both vertically and horizontally. LED light source, color temperature - 4000K.
    Specifikace
    • Title Wall lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 23
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 700
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 790
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 192
      Lighting fixture depth, mm 60
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall-lamp-Skyline
    • Skupina výrobkůDecorative
    • Skupina produktůSkyline
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)790
    • Šířka (mm)192
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.02
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps