Publikovat produkty
Box Gobbler 2828 - Package Only

Box Gobbler 2828 - Package Only

Lockable Single Door Wall Hatch great for commercial applications.

Specifikace
  • Features:

    • Has a 28 x 28 inch opening for when the 85% of all packages isn't enough from our 1428 model
    • K-Flex 2 inch Insulated door helps maintain heating and cooling efficiencies
    • 4-6 digit keypad controller unlocks the door, just enter the code, open the door and then place packages in
    • Top Quality Stainless Steel electronic rotary latch secures the door
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabox-gobbler-2828-package-only
  • Skupina výrobkůWall Inserts
  • Skupina produktůBox Gobblers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-10
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Poštovní Schránky

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké