Publikovat produkty
MasterSeal 6100 FX - 1 Komponentní, vodonepropustný  nátěrový systém na bázi cementu, se sníženou obj. hmotností
MasterSeal 6100 FX - 1 Komponentní, vodonepropustný  nátěrový systém na bázi cementu, se sníženou obj. hmotností
MasterSeal 6100 FX - 1 Komponentní, vodonepropustný  nátěrový systém na bázi cementu, se sníženou obj. hmotností
MasterSeal 6100 FX - 1 Komponentní, vodonepropustný  nátěrový systém na bázi cementu, se sníženou obj. hmotností
MasterSeal 6100 FX - 1 Komponentní, vodonepropustný  nátěrový systém na bázi cementu, se sníženou obj. hmotností
MasterSeal 6100 FX - 1 Komponentní, vodonepropustný  nátěrový systém na bázi cementu, se sníženou obj. hmotností
MasterSeal 6100 FX - 1 Komponentní, vodonepropustný  nátěrový systém na bázi cementu, se sníženou obj. hmotností
MasterSeal 6100 FX - 1 Komponentní, vodonepropustný  nátěrový systém na bázi cementu, se sníženou obj. hmotností
    MBCC - Sika
    Archivovány

    MasterSeal 6100 FX - 1 Komponentní, vodonepropustný nátěrový systém na bázi cementu, se sníženou obj. hmotností

    1 Komponentní, vodonepropustný, nátěrový systém na bázi cementu, se sníženou objemovou hmotností. MasterSeal 6100 FX - Zdokonalená, trvanlivá, 1-komponentní elastická membrána se sníženou spotřebou, pro zajištění dokonalé vodonepropustnosti betonových konstrukcí
    Specifikace
    • Aplikace - dle návodu dodavatele , 2 mm elastické, flexibilní, vodonepropustné membrány na bázi cementu (jedno-komponentní) MasterSeal 6100 FX od BASF (nebo analogické). Fyzikální vlastnosti výrobku : Hustota namíchaného materiálu (EN 1015-6): < 1,3 g/cm3 Propustnost pro vodní páru (EN ISO 7783-1,2): Sd < 2 m (2mm tloušťka) CO2 permeabilita (EN 1062 – 6): Sd > 100 m (2mm tloušťka) Kapilární voda - absorpce (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5 Odolnost vůči tlakové vodě (pozitivní EN 12390-8) ≥ 5,0 bar Odolnost vůči tlakové vodě (negativní UNI 8298-8) ≥ 1,0 bar Přemostění trhlin (statické EN 1062 – 7 (A)): ≥ A4 (23ºC); ≥ A3 (-10ºC) Přemostění trhlin (dynamické EN 1062 – 7 (B): ≥ B3.1 (23ºC); ≥ B3.1 (-10ºC) Přemostění trhlin (bez zk. umělého stárnutí) ≥ 2,0 mm (23ºC); ≥ 0,6 mm (-10ºC) Přídržnost k betonu (EN 1542): ≥ 2.0 N/mm2 Přídržnost k betonu po cyklování mráz / tání (EN 13687-1): ≥ 1,7 N/mm2 Odolnost vůči úderu (EN ISO 6272): ≥ 5 Nm Odolnost vůči oděru / abrazi (EN ISO 5470-1): < 1200 mg Emise amoniaku (NH3) během prvních 15 min. (EN ISO 16000-9:2006-9): ≤ 5 mg/m3
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota6100
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-09-26
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_66
    • Popis Uniclass 2015Polymer-modified cementitious slurries
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPolymer-modified cementitious slurries
    • Kód CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing