Publikovat produkty
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
    MBCC - Sika
    Archivovány

    Walltite HP Plus Wall Systems

    WALLTITE HP+ is a two-component closed-cell spray polyurethane foam system utilizing an EPA-approved, zero ozone-depleting blowing agent. It is designed for use in residential construction applications. WALLTITE HP+ is compatible with most common construction materials, but can only be processed with ELASTOSPRAY® 8000A Isocyanate. The benefits of WALLTITE HP+ include: Superior Insulation, Non-Fibrous, Controls Moisture Infiltration, Structural Enhancement, Controls Air Infiltration

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWalltite_HP_Plus_Wall_Systems
    • Skupina výrobkůSpray Polyurethane Foam
    • Skupina produktůWalltite
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálIzolace
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Vnější zdi
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód CSI MasterFormat 201407 27 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Sprayed Foam Air Barrier
    • Číslo OmniClass23-13 25 19 15 11
    • Název OmniClassSprayed Thermal Insulation Coatings