Publikovat produkty
RECEPCION DESKS Organic
MDD
Archivovány

RECEPCION DESKS Organic

Jednoduchý tvar a organické tvary: Organi bere vzory z přírody, přitahují oko s charakteristickým, zvýrazněným prvkem. Moderní bílá znamená pocit důvěry a pořádku. Při výběru tohoto pultu bude kladen důraz na sterilitu prostoru v zdravotnických zařízeních nebo bude působit v souladu s přírodou v SPA centrech. RGB osvětlení umožňuje zvolit barvu světla, která se shoduje s designem kanceláře a umožňuje vám přizpůsobit vzhled čítače obrazu značky. Skleněná deska a hliníkový podstavec ukazují eleganci a šlechtu.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaorganic_straight
  • Skupina výrobkůRECEPCION DESKS
  • Skupina produktůOrganic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1105
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)260
Související
  • Hlavní materiálMFC deska
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Co_20_15_58
  • Popis Uniclass 2015Office complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables
  • Číslo OmniClass23-21 13 00
  • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS