Publikovat produkty
Sit/stand desk 1600x800 mm
Sit/stand desk 1600x800 mm
Sit/stand desk 1600x800 mm
Sit/stand desk 1600x800 mm
Sit/stand desk 1600x800 mm
Sit/stand desk 1600x800 mm
Sit/stand desk 1600x800 mm
Sit/stand desk 1600x800 mm
Sit/stand desk 1600x800 mm
Sit/stand desk 1600x800 mm

    Sit/stand desk 1600x800 mm

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)

    Designed and manufactured in Switzerland

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle. Eligible for Leed projects

    Used worldwide for more than 50 years in many contract spaces (offices, museums, libraries, retail spaces, etc...)



    Specifikace
    • USM Kitos M Plus table 1600x800/700-1200 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : 18000x900, 1750x750 and 1600x800 mms

      Mechanical height adjustable table from 700 to 1200 mms
      Can be combined with USM Haller furniture.
      Wide variety of accessories can be added: cable management, privacy panels, swing pen tray, monitor arm, CPU holder, etc

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powder coated MDF (pure white RAL 9010), Linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUSM_Kitos_table_desk_004
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálDřevotříska
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)68
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_21
    • Popis Uniclass 2015Desks
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS