Publikovat produkty
Empty trolley s10 8 drawers blue (RAL5005)

Empty trolley s10 8 drawers blue (RAL5005)

8 drawers 7 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 1 deep drawer (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers blocking system to prevent tipping over fully 100% retractable drawers auto return ball bearing slides high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys 2 integrated can holders integrated paper towel holder integrated trash bin abs top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 91kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral blue: 5005
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4730938
  • Skupina výrobkůförvaringssystem
  • Skupina produktůS10
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1050
  • Šířka (mm)887
  • Hloubka (mm)575
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování