Publikovat produkty
Stainless steel straight grab bar
Stainless steel straight grab bar
    Mediclinics

    Stainless steel straight grab bar

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(8 recenze)
    Part numbers: BR0300C, BR0400C, BR0600C, BR0750C, BR0900C, BR1200C, BR0300CS, BR0400CS, BR0600CS, BR0750CS, BR0900CS & BR1200CS Grab bar manufactured by Mediclinics in stainless steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thickness and with a snap flange cover for hidden mounting. State of the art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Built using AISI 304 stainless steel with a bright and satin finish. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBRyyyyx
    • Skupina výrobkůGrab Bars
    • Skupina produktůMedinox
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-09-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)82
    • Šířka (mm)82
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie