Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Liquid soap dispenser - Automatic

Číslo položky: DJ0037Ax
Výrobce: Mediclinics
Kategorie produktu: Automatic liquid soap Dispensers
Skupina produktu: Automatic liquid soap Dispensers
Šířka (mm): 110
Výška (mm): 240
Hloubka (mm): 120
Datum publikování: 2017-06-17
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
Part numbers: DJ0037A, DJ0037AB, DJ0037AC & DJ0037ACS

Automatic wall-mounted liquid soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick.

Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly.

Suitable for high traffic facilities and for public use.

Dispenses liquid soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.9 and 1.35 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál: Plastic
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain
Hmotnost netto (Kg): 1.25

BIMobject kategorie: Sanita - Zásobníky
IFC klasifikace: Building Element Proxy
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L8246
Uniclass 1.4 Popis: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Popis: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_22_36
Uniclass 2015 Popis: Hand cleaning gel dispensers
NBS Reference Kód: 35-76-80
NBS Reference Popis: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Číslo OmniClass: 23-31 25 29 13
Název OmniClass: Hand Soap Dispensers
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands