Publikovat produkty
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
    Mediclinics

    Foam soap dispenser - Automatic

    Part numbers: DJF0038A, DJF0038AB, DJF0038AC & DJF0038ACS Automatic wall-mounted foam soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses foam soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.95 and 1.05 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDJF0038Ax
    • Skupina výrobkůl
    • Skupina produktůAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)240
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCStavební element proxy
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_36
    • Popis Uniclass 2015Hand cleaning gel dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie