Publikovat produkty
Spun Aluminum Value Drain
Spun Aluminum Value Drain

    Spun Aluminum Value Drain


    • Die-cast aluminum strainer.
    • Stocked in insert sizes 2”, 3” and 4” 
    • 5” and 6” available on request.
    • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
    • 3”, 4”, 5″ and 6″ drains are compatible with Blue Drain Seal™.
    • Custom sizes and pipe lengths available by request.
    • Stainless steel fastener.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
    • Also available in TPO Direct Weld™.
    • Longer pipes available.


    011018

    Product Tags:
    Aluminum bowl drains, Aluminum Drain, Approved Drain, Bowl Drain, Bowl drains, Clamping Drain, Commercial Aluminum drains, Commercial Roof Drain, Copper Drain, Custom Drain, Flat Aluminum drains, Flat Drain, Flat Roof Drain, No Bowl Drain, Paver Drain, Strainer Drain, Sundeck Drain, TPO Drain, Undersize Aluminum drains


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaluminum-value
    • Skupina výrobkůFlat Roofing Products
    • Skupina produktůSpun Aluminum Value Drains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRoofing drains
    • Kód UNSPSC30151605
    • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Číslo OmniClass23-13 41 39 13
    • Název OmniClassRoof Drains With Strainer
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké