Publikovat produkty
Spun Aluminum Value Drain - TPO

Spun Aluminum Value Drain - TPO

• Die-cast aluminum strainer.
• Stocked in insert sizes 2”, 3” and 4” .
• 5” and 6” available on request.
• For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
• 3”, 4”, 5″ and 6″ drains are compatible with Blue Drain Seal™.
• Custom sizes and pipe lengths available by request.
• Stainless steel fastener.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.
• Longer pipes available.

011018

Product Tags:
Aluminum bowl drains, Bowl drains, coated products, Commercial Aluminum drains, Flat Aluminum drains, reroof, Thermoplastic Olefin coated, TPO, Undersize Aluminum drains



Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaluminum-value-tpo
  • Skupina výrobkůFlat Roofing Products
  • Skupina produktůSpun Aluminum Value Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39 13
  • Název OmniClassRoof Drains With Strainer
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké