Publikovat produkty
Clamp-Tite Spun Copper Drain
Clamp-Tite Spun Copper Drain

    Clamp-Tite Spun Copper Drain

    • Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
    • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
    • No vertical studs to interfere with membrane.
    • Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
    • Cast aluminum strainer.
    • All fasteners are stainless steel.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
    • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
    • Also available as No Hub outlet model.
    • Also available in TPO Direct Weld™.
    • Longer pipes available.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaclamptite-copper
    • Skupina výrobkůFlat Roofing Products
    • Skupina produktůClamp-Tite Copper Drains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMěď
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRoofing drains
    • Kód UNSPSC30151605
    • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Číslo OmniClass23-13 41 39 13
    • Název OmniClassRoof Drains With Strainer
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké