Publikovat produkty
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl

    Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl

    • No bowl flat top aluminum drains with clamping ring.
    • Heavy construction to withstand foot traffic.
    • Total Height from Deck .56 inches.
    • Used in foot traffic areas in concrete substrate.
    • High strainers would be intrusive or inappropriate.
    • Flat bottom, no bowl sits flat on concrete with cored hole through concrete, where drain with bowl will not work.
    • Same connections as conventional drain.
    • 2″ and 3″ listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.3.
    • Longer pipes available.

    1 10 18

    Product Tags:
    Aluminum Drain, Clamp deck drain, concrete drain, CSA Approved drain, Custom deck drain, Deck Drain, Flat Drain, flat top drain, Flush drain, low top drain, Patio drain, Sundeck Drain, Vinyl deck drain, Walkable drain



    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaclamptite-flat-top-aluminum
    • Skupina výrobkůFlat Roofing Products
    • Skupina produktůClamp-Tite Aluminum Drains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRoofing drains
    • Kód UNSPSC30151605
    • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Číslo OmniClass23-13 41 39 13
    • Název OmniClassRoof Drains With Strainer
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké