Publikovat produkty
Commerical Spun Copper Drain

Commerical Spun Copper Drain

  • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
  • All fasteners are stainless steel.
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
  • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
  • Also available in TPO Direct Weld™
  • Longer pipes available

011018


Product Tags:
Aluminum Drain, Approved Drain, Bowl Drain, Clamping Drain, Commercial Roof Drain, Copper Drain, Custom Drain, Flat Drain, Flat Roof Drain, No Bowl Drain, Paver Drain, Strainer Drain, Sundeck Drain, TPO Drain

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacommercial-copper
  • Skupina výrobkůFlat Roofing Products
  • Skupina produktůCommercial Copper Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěď
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39 13
  • Název OmniClassRoof Drains With Strainer
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké