Publikovat produkty
Commerical Spun Copper Drain - TPO

Commerical Spun Copper Drain - TPO

  • TPO coated flange.
  • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer
  • All fasteners are stainless steel
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64
  • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal
  • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems
  • Longer pipes available

011018

Product Tags:
coated products, Roof Drains, Thermoplastic Olefin coated, TPO


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacommercial-copper-tpo
  • Skupina výrobkůFlat Roofing Products
  • Skupina produktůCommercial Copper Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěď
  • Vedlejší materiálThermoplastic olefin (TPO)
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCRoofing drains
  • Kód UNSPSC30151605
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Číslo OmniClass23-13 41 39 13
  • Název OmniClassRoof Drains With Strainer
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké