Publikovat produkty
Sliding windows 2 rails 3 leaves
Sliding windows 2 rails 3 leaves

    Sliding windows 2 rails 3 leaves

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)

    Sliding windows with 3 leaves and 2 rails MeO, with wood interior and aluminium exterior.

    Customizable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Total break of thermal bridge between the two structures wood and aluminum.

    Thermal frame integrated in the sash, 5 seals, glued glazing.

    Specifikace
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      New and renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades).

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Non-contractual model.

      Possible technical parameters:

      • Doublage 145,165,185,205
      • Frame width 39,59
      • Glazing thickness from 27.5 to 34
      • Sill height
      • Sill length
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMeO-BC-3vtx-2rails
    • Skupina výrobků Sliding windows
    • Skupina produktůWood & aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie