Publikovat produkty
Compound sets vertical - 2 zones
Compound sets vertical - 2 zones

    Compound sets vertical - 2 zones

    Vertical assembly with 3 zones MéO, with wood interior and aluminium exterior.

    Possibility of conversion between window, French window, tilt and turn or fixed.

    Customizable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Opening with handle of your choice: Right / Left.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Total break of thermal bridge between the two structures wood and aluminum.

    Thermal frame integrated in the sash, 5 seals, glued glazing.

    Patented joinery.

    Specifikace
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205 
      • Frame width 33,43,53,63,73,83  
      • Sill length 75,105,145,185,205 
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height 
      • Sill height 
      • Tunnel position (Renovation)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMeO-F-2vtx-vt
    • Skupina výrobkůWindows
    • Skupina produktůWood & aluminium windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie