Publikovat produkty
Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones
Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones

    Compound sets OF 2 horizontal- 2 zones

    Compound sets OF 2 horizontal with 2 zones MéO, with wooden interior and aluminium exterior.

    Possibility of conversion between two-leaf window and two-leaf fire window.

    Customisable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Range of wood / aluminium materials available.

    Opening with choice of handle: Right / Left.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Peripheral seal, thermal frame and glued glazing.

    Patented joinery.

    Specifikace
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      No conversion possible between OF 2 and the sashes.

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters:

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Sill length 75,105,145,185,205
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height
      • Sill height
      • Tunnel position (Renovation)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMeO-OF2-2vtx-hz
    • Skupina výrobkůWindows
    • Skupina produktůWood & aluminium windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód ETIMEC003536
    • Název ETIMWindow (complete with frame)
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie