Publikovat produkty
Satiné 5500 - External solar protection fabric for blinds
Satiné 5500 - External solar protection fabric for blinds
Satiné 5500 - External solar protection fabric for blinds
Satiné 5500 - External solar protection fabric for blinds
Satiné 5500 - External solar protection fabric for blinds
    Mermet

    Satiné 5500 - External solar protection fabric for blinds

    The widest range of external solar protection fabrics for blinds in the market with 52 colours and 4 widths up to 320 cm for large-sized windows offering a seamless design

    Perfect match with side channels systems such as ZIP, even in large dimensions

    Excellent heat protection: up to 96% of solar radiation reflected by external blinds

    13 RAL colours for a perfect integration into the facades

    Very good glare control thanks to the twill weave design: up to 96% of light rays filtered

    Unrivalled transparency for a clear view to the outside

    Specifikace
    • 52 colours including RAL colours as RAL 9006, 7016, 9005 and 7048
      4 widths: 200, 250, 285, 320 cm
      Openness factor: 4%
      Weight/m² : 520 g/m²
      Thickness : 0.75 mm
      Fire classification: M1 (NFP 92 503), B1 (DIN 4102-1), BS (476 Pt 6 & 7 Class 0), Euroclass C-s3-d0 (EU EN 13501-1), C UNO (UNI 9177), IMO (MED 2014/90/EU), CLASE 1 (EN 13773), FR (NFPA 701)
      Greenguard Gold

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasatine-5500
    • Skupina výrobkůSUN CONTROL TEXTILES
    • Skupina produktůExternal Screen Classic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-04
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálSklolaminát
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Stínění
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCWindow screens
    • Kód UNSPSC30171614
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Popis Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Kód CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Číslo OmniClass23-17 21 13 17
    • Název OmniClassWindow Shades
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings