Publikovat produkty
Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500
METALAIRE

Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500

Series 5500 Aluminum Directional Diffuser models provide an aesthetically pleasing solution to air distribution requirements, regardless of room configurations.

  • Available in 1, 2-way opposite, 2-way corner, 3, and 4-way directional air patterns
  • Cores are easy to remove with spring loaded latches - no tools required
  • 5500 series deflector blades include a horizontal lip, making this diffuser an excellent choice for high induction applications
  • The 5500 series is an excellent choice for VAV applications
  • The 5500 series is available with optional induction vanes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSquare-Rectangular-Louver-Face-Ceiling-Diffuser-Extruded-Aluminum-5500
  • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
  • Skupina produktůCeiling Diffusers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Popis Uniclass 2015Air diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
  • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC