Publikovat produkty
Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF
METALAIRE

Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

The model 4000PF is a spiral mounted perforated face grille.  It can be used in a supply or return application.  The supply model would be the 4000PFS and the return would be the 4000PFR.  

  • Units can be easily installed in round duct diameters 10" to 48"
  • Integral gasket seals provide a tight fit to round duct
  • Supply units includes built in extractor to allow accurate balancing and uniform airflow
Specifikace
  • Models
    4004P Aluminum - Double Deflection Supply
    4004SP Galvanized Steel - Double Deflection Supply
    4000PFS Aluminum - Perforated Supply
    4000SPFS Galvanized Steel - Perforated Supply
    4000PFR Aluminum - Perforated Return
    4000SPFR Galvanized Steel - Perforated Return

    Finish
    01 - White (Aluminum only)
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill (Galvanized only)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAluminum-Steel-Spiral-Duct-Supply-Grille-4000PF
  • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
  • Skupina produktůGrilles & Registers
  • Datum zveřejnění2020-11-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Popis Uniclass 2015Air diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
  • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC