Publikovat produkty
Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP
METALAIRE

Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP

The RL-SP drum louver allows for delivery of a jet or diffused air pattern in spiral duct installation. They are fully adjustable in both horizontal (through vane deflectors) and vertically (through the rotating drum) to provide primary supply air where needed in commercial and industrial applications.

  • Can adjusted horizontally to provide a straight flow primary jet for long throws (at 0° deflection) or a diffused pattern of primary air for short throws with greater spread (at 15° and 30° deflections).
  • Cylindrical drum allows primary air to be directed vertically within a 60° arc.
  • Dual Flow configuration available allows for dividing supply air flow through adjustable vanes (RL-SP-DF)
  • Available up to 48" long and is for use on 12" through 48" spiral pipe.
  • Aluminum construction
Specifikace
  • Models:
    RL-SP  Single Vane
    RL-SP-DF Dual Flow

    Finish:
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    24 Mill Finish
    28 Custom Colors (color match required)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCommercial-Industrial-Drum-Louver-RL-SP
  • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
  • Skupina produktůGrilles & Registers
  • Datum zveřejnění2020-11-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Popis Uniclass 2015Air diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11
  • Název OmniClassVentilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC