Publikovat produkty
Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5
METALAIRE

Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5

4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)

The Series CC aluminum cubed core return and exhaust grilles are designed to provide low pressure drops and low sound levels. It is available in several different core configurations and border styles.

  • Series CC is an excellent choice for high capacity applications requiring minimum pressure drop and noise.
  • Available with various core sizes - 1/2" x 1/2" x 1/2" cube (CC5), 1/2" x 1/2" x 1" cube (CC15) and 1" x 1" x 1" cube (CC1)
  • Standard construction is aluminum. Also available with steel frame.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaExtruded-Aluminum-Sidewall-Ceiling-Return-Grille-CC5
  • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
  • Skupina produktůGrilles & Registers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Popis Uniclass 2015Air diffusers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
  • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC