Publikovat produkty
Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
    METALAIRE

    Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD

    HRD-CL radial discharge pattern diffusers are engineered for supply air distribution in critical environments such as chemistry labs and clean rooms. The diffusers are engineered to supply a low velocity of conditioned air in a radial pattern from the ceiling.

    • Low velocity radial air pattern
    • Available in 90° or 180° throw
    • Easily removable face to allow ease of cleaning and sterilization
    • Choice of all aluminum, stainless steel face and aluminum backpan, or all stainless steel construction
    • Available in Surface Mount or T-bar frame styles
    • Optional inlet damper
    Specifikace
    • Models
      HRD-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
      HRD-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
      HRD-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
      HRD-CL-AL-6 Aluminum T-bar
      HRD-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
      HRD-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
      HRD-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
      HRD-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
      HRD-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

      Finish
      01 White
      23 Satin Polish (Stainless Steel only)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRadial-Discharge-Pattern-Critical-Environment-Diffuser-HRD
    • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
    • Skupina produktůCritical Environment Products
    • Datum zveřejnění2020-11-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCAir diffusers
    • Kód UNSPSC40101505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Popis Uniclass 2015Air diffusers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
    • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC