Publikovat produkty
HI PANEL_IP65 - Panel light
Metalmek

HI PANEL_IP65 - Panel light

4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
Panel light IP65
Specifikace
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class II • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65 • UGR < 19 (EN12464-1)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHI-PANEL-9945
  • Skupina výrobkůHIGH IP RATE FIXTURE
  • Skupina produktůMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)24
  • Šířka (mm)599
  • Hloubka (mm)599
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)7.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL