Publikovat produkty
PISA - High power spotlight
Metalmek

PISA - High power spotlight

High power spotlight
Specifikace
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPISA
  • Skupina výrobkůSPOTLIGHTS
  • Skupina produktůMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)108
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL