Publikovat produkty
Metra NC 75 HES DS - Single leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Single leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Single leaf aluminium door outward opening

    Metra NC 75 HES DS - Single leaf aluminium door outward opening

    NC 65 HES” High Energy Saving”, the new METRA system for casement windows and doors, realized by the use of innovative and eco-friendly materials. A solution that meets the various technical and aesthetic requirements of architects and clients, the result of an elaborated research process. Excellent performance of thermal and acoustic insulation combined with a high burglar resistance class to enjoy your home with maximum comfort and safety.
    Specifikace
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K: 1.9 Uw W/m2 K: 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 48 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 65 mm Sash depth 75 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 8 mm to 60 mm Aesthetic lines: Basic BL, Shaped SL, Rounded RL, Iron IL and Hidden HL.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNC_75_STH_HES_DS_DO01
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminium windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-19
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)65
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika