Publikovat produkty
MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent
Metraflex
Archivovány

MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent

Reduce air accumulation and improve system efficiency and economy with the MetraVent air release valve. Air in the system reduces the effective area available to the flow of fluids, restricting flow. Too much air can even stop fluid flow. Pumps work harder, increasing power consumption, and increasing your costs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAir_Release_Valves
  • Skupina výrobkůMetraflex
  • Skupina produktůMetraflex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing