Horizontal and vertical bearers for load-bearing structures
Kerto® LVL S-beam combines excellent technical performance with ease of use. It is an ideal choice for all types of construction projects – renovation, new buildings, prefabricated houses and elements.
Kerto LVL S-beam (21–75 mm) fulfils the requirements for strength class LVL 48 P.
Applications:
Dostupnost regionu
| Evropa | Oceánie | Severní Amerika | Asie |
|---|---|---|---|
Ålandy | Austrálie | Kanada | Čína |
Belgie | Spojené státy americké | Indonésie | |
Česká republika | Izrael | ||
Dánsko | Japonsko | ||
Estonsko | Korejská republika | ||
Finsko | Malajsie | ||
Francie | Pákistán | ||
Irsko | Singapur | ||
Itálie | Tchaj-wan | ||
Litva | Thajsko | ||
Lotyšsko | Turecko | ||
Lucembursko | Vietnam | ||
Maďarsko | |||
Německo | |||
Nizozemsko | |||
Norsko | |||
Polsko | |||
Portugalsko | |||
Rakousko | |||
Rumunsko | |||
Slovensko | |||
Španělsko | |||
Švédsko | |||
Švýcarsko | |||
Velká Británie |