Publikovat produkty
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
    Midmark

    Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation

    This wall mounted workstation is designed with independent height adjustment for laptop and tablet based technology components.

    • Industry-leading, tool-less height adjustment
    • Large work surface to accommodate up to 17" laptops
    • Compact folding design
    • Integrated cable management
    • Slide-out mouse surface
    Specifikace
    • Work Surface Tray Dimensions

      19.5" W x 14" D

      Weight Capacity

      0-8 lb for tablets, paper and laptops

      Compact Design

      Stores just 9" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Keyboard Height Adjustment

      22"

      Work Surface Dimensions

      14" D x 19" W

      Weight Limit

      8 lb

      WWork Surface

      Upper level for papers and small technology components 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamidmark-6281-workstation
    • Skupina výrobkůHealth Care Equipment and Furnishings
    • Skupina produktůCare Exchange™ Workstations
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)34
    • Šířka (palce)34
    • Hloubka (palce)9
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)40
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_52
    • Popis Uniclass 2015Medical desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 47 11 23 13
    • Název OmniClassMedical Facility Monitor Wall Arms

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké