Publikovat produkty
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair
    Midmark

    Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Rotating Chair

    Save time and your back with the Midmark 630—the benchmark in patient and provider-centered performance.

    The Midmark 630 is designed to complement the human body with more natural movement and enhanced positioning capabilities.

    Comfort

    Motion Profiling® for more humanlike movement

    Intelligence

    Active Sensing Technology® pauses chair movement when potentially harmful impact is detected

    Barrier-Free Design

    Best-in-class, 18-inch low seat height and 650-pound weight capacity

    Specifikace
    • Standard features - Paper roll holder, Stirrups, Wired hand and foot controls

      Electrical outlets - Duplex, hospital grade, electrical outlets on each side (not available on rotational or 230 V models)

      Optional upholstery widths - 28" & 32"

      Optional wireless controls - Hand and foot

      Optional rotation - Allows chair to rotate 350˚ and adds 3.5" to the minimum and maximum seat height specifications

      Optional programmability - Four customizable positions

      Patient weight capacity - 650 lb (295 kg)

      Height - 18" (45.7 cm) minimum - 40" (106.6 cm) maximum

      Patient support surface length - 72" - 76" (182.9 cm - 193 cm) flat position

      Electrical (for standard models w/ receptacle) - 115/230 VAC, 12/6 A, 50/60 Hz

      Electrical (for rotation models) - 115/230 VAC, 9/4.5, 50/60 Hz

      Electrical outlet rating - 115 VAC, 3 A

      Standards - UL 60601-1CAN/CSA 22.2 60601.1-M90IEC 60601-1EN 60601-1-2 (EMC)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamidmark-630-rotating-chair
    • Skupina výrobkůHealth Care Equipment and Furnishings
    • Skupina produktůPower Procedures Tables & Chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)18
    • Šířka (palce)28
    • Hloubka (palce)72
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)650
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_51
    • Popis Uniclass 2015Medical chairs and couches
    • Kód CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 47 11 13 13
    • Název OmniClassMedical Procedure Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE1020
    • Název CSI UniFormat IIInstitutional Equipment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké