Publikovat produkty
Ritter 274 Adjustable Physician Stool
Midmark

Ritter 274 Adjustable Physician Stool

The Ritter 274 physician stool features a polished aluminum/black accented five-leg caster base and hood. The seat height of the 274 adjusts manually. The stool height adjusts from 18" to 24.5". Strong and stable, Ritter stools are built to last.
  • Chrome five-leg base
  • Weight capacity: 350 pounds
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaritter-274
  • Skupina výrobkůHealth Care Equipment and Furnishings
  • Skupina produktůSeating
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-04-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké