Publikovat produkty
Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB
Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB
Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB
    Midmark

    Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB

    Artizan Expressions Central Stations are the ideal solution for multi-room plans. Saving valuable floor space, central stations offer storage on both sides for the dentist and assistant in each room.

    Standard Features

    • Available in 72" and 90" heights
    • Seamless, stainless-steel bases and accents
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edge-banding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    Specifikace
    • CS109 Central Station 

      Total length 108.5", height 72" 

      Round end sink module 

      Lower midsection drawer module (CS-300) 

      Lower midsection storage module (CS-600) 

      Upper pass-thru midsection (CS-200)

       Lower equipment end (CS-400) 

      Upper equipment end (CS-500)

      CS109-TB Central Station 

      Total length 108.5", height 90" 

      Round end sink module 

      Lower midsection drawer module (CS-300) 

      Lower midsection storage module (CS-600) 

      Upper pass-thru midsection (CS-200) 

      Lower equipment end (CS-400) 

      Upper equipment end (CS-500)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamidmark-artizan-cs109-cs109tb
    • Skupina výrobkůDental Equipment
    • Skupina produktůArtizan® Expressions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Název CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Číslo OmniClass23-25 17 13
    • Název OmniClassDental Equipment