Publikovat produkty
Artizan® Expressions Treatment Station - TS36
Artizan® Expressions Treatment Station - TS36
    Midmark

    Artizan® Expressions Treatment Station - TS36

    Artizan Expressions Treatment Stations are primary workstations for the operatory, providing storage and support at the essential twelve-o'clock position.

    Standard Features

    • Seamless, stainless-steel bases and accents
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edge-banding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    Specifikace
    • TS3680 Treatment Station

       Height 72" | Width 36" | Base depth 22.25" (countertop) | 36" (with worksurface

      Two-compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Finished back with lower rear-access service doors

      TS3690 Treatment Station 

      Height 72" | Width 36" | Base depth 17.625" (countertop) | 29.625" (with worksurface) 

       Two compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Finished back (freestanding)


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamidmark-artizan-ts36
    • Skupina výrobkůDental Equipment
    • Skupina produktůArtizan® Expressions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Název CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Číslo OmniClass23-25 17 13
    • Název OmniClassDental Equipment