Publikovat produkty
MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

This traditional style laptop workstation brings technology securely to the point of care.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Keyed laptop security system
  • Secondary work shelf
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamidmark-medical-6211-workstation
  • Skupina výrobkůHealth Care Equipment and Furnishings
  • Skupina produktůMidmark Workstations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Číslo OmniClass23-25 00 00
  • Název OmniClassMedical and Laboratory Equipment
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké