Publikovat produkty
Synthesis® Treatment Station - TS5 - 57.38" H
Midmark

Synthesis® Treatment Station - TS5 - 57.38" H

Synthesis Treatment Stations are primary workstations for the operatory, providing storage and support at the essential twelve-o'clock position.

Standard Features

  • 18-gauge steel frame
  • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
  • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
  • Multiple handle and panel styles
  • Seamless panels and polystyrene drawers

TS5 – Base and full midsection with valance cap

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamidmark-synthesis-ts5
  • Skupina výrobkůDental Equipment
  • Skupina produktůSynthesis® Cabinetry
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 70.74
  • Název CSI MasterFormat 2014Dental Casework
  • Číslo OmniClass23-25 17 13
  • Název OmniClassDental Equipment