Publikovat produkty
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
    Midmark

    Ritter 280 Side Chair w/ Arms

    The 280 is soft, comfortable seating for your patients in the exam room, waiting room and front office. And the wall-saver kickback leg design allows the chair to be close to the wall without damaging it.

    Comfort Contoured, upholstered seat and back section

    Stability Sturdy, powder-coated black steel tube frame with leveling feet

    Options Available with or without high-impact plastic chair arms

    Specifikace
    • Weight Capacity: 400 lb

      Seat Height: 18"

      Feet: Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 18.5" W x 19.5" D

      Seat Cushion Thickness: 2"

      Back Cushion Dimensions: 18.5" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 17.5" (on model with arms)

      Outside Arm Width: 23.5" (on model with arms)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaritter-280-arms
    • Skupina výrobkůHealth Care Equipment and Furnishings
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)33.5
    • Šířka (palce)23.5
    • Hloubka (palce)24
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)36
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 19
    • Název OmniClassPatient Seating
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké