Publikovat produkty
Balcony with Gaula steel railing
Midthaug

Balcony with Gaula steel railing

3.2 z 5 hvězdiček3.2(6 recenze)
Balconies with unique features for both the developer and residents: High-quality, cost-effective delivery process, longevity and minimal maintenance. Our balconies are scalable within depths from 1- to 3 meters and lengths up to 5.8 meters. Two rectangular balconies can be connected into an L-shape. The balconies can be combined with all railing models in Midthaug modular system. In this case the model Gaula: Steel balustrades attached between railing studs made of steel.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBM_Balc_Gaula
  • Skupina výrobkůBalcony systems
  • Skupina produktůBalkong + Gaula
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-10-15
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)1250
  • Šířka (mm)4800
  • Hloubka (mm)3000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Balkón

Dostupnost regionu

Evropa