Publikovat produkty
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(34 recenze)

    Unistrut's P1000T is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Slotted Channel, it is the global standard for strut metal framing. Product dimensions are 1 5/8" wide x 1 5/8" tall x 12 ga. thick. Slots are sized for a 1/2" Threaded Rod or Fastener. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Item Weight: 2.2 pounds 

      Package Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000T-PG 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver; Finish - Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Steel

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUnistrut-P1000T-12-Gauge-Metal-Strut-Channel
    • Skupina výrobkůBuilding materials
    • Skupina produktůMetal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Ocelová konstrukce
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Číslo OmniClass23-17 21 17 13
    • Název OmniClassComponents