Publikovat produkty
T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

MIFAB® T5000-158 Series 1 5/8” wide, 3 7/8” deep, 40” long, (or length as needed), non sloped trench drain system. Body is manufactured from 14 gauge aluminum and has a 1 1/2” wide anchor flange on each side recessed 1 5/8” down from the top. Bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Grates are manufactured from 14 gauge aluminum and are supplied with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. End and bottom outlets are available in 2” no hub outlet connections and are fabricated as part of the trench drain system. Available with membrane clamps (Suffix –C) as required.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT5000-158
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůTrench Drains » All
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Popis Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Kód CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Číslo OmniClass23-39 29 11
  • Název OmniClassWaste Water Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2040
  • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu